Menu  Rechercher

Embouts filetés - Métriques

En cours de production

Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d’un filetage interne qui permet d’insérer et d’attacher fermement un boulon ou une vis.

Ils sont simples à installer et à retirer et peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu’une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée. Une fois en position, l’embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides.
  • Elles peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu’une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée.
  • Une fois en position, l’embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.
Matière: Acier au carbone, Acier inox 303 Séries: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Int. thread type d1 Taille du foret d'installation l1 Type d'insert Int. d1 tol. 6H Matière E x t. thread type d2 Ajouter au panier
11,7185 € - 19,524 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
29/64"
0.4
Usage intensif
M8 x 1.25
Acier inox 303
UNC
5,7369 € - 9,5582 € Demander le délai de livraison ici
Fine
12.8
14.0
Paroi mince
M10 x 1.25
Acier inox 303
Fine
3,0671 € - 5,1153 € Demander le délai de livraison ici
Fine
10.8
12.0
Paroi mince
M 8 x 1.00
Acier au carbone
Fine
4,6364 € - 7,724 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
21/64"
0.31
Usage intensif
M6 x 1.00
Acier au carbone
UNC
9,9658 € - 16,6097 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
15/16"
0.87
Usage intensif
M16 x 2.00
Acier au carbone
UNF
3,7703 € - 6,277 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
14.8
16.0
Usage intensif
M10 x 1.50
Acier au carbone
Fine
15,7537 € - 26,2596 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
28.0
30.0
Usage intensif
M20 x 2.50
Acier au carbone
Non-Std
2,578 € - 4,2899 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
10.8
12.0
Paroi mince
M 8 x 1.25
Acier au carbone
Fine
12,6356 € - 21,0627 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
20.5
22.0
Usage intensif
M16 x 2.00
Acier inox 303
Fine
28,532 € - 47,5567 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
28.0
30.0
Usage intensif
M20 x 2.50
Acier inox 303
Non-Std
9,1302 € - 15,2136 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
14.8
16.0
Usage intensif
M10 x 1.50
Acier inox 303
Fine
5,0338 € - 8,3965 € Demander le délai de livraison ici
Fine
10.8
12.0
Paroi mince
M8 x 1.00
Acier inox 303
Fine
8,6716 € - 14,4596 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
14.2
16.0
Paroi mince
M12 x 1.75
Acier inox 303
Fine
25,5769 € - 42,6247 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
31.0
33.0
Usage intensif
M24 x 3.00
Acier au carbone
Non-Std
48,4432 € - 80,7455 € Demander le délai de livraison ici
Fine
31.0
33.0
Usage intensif
M24 x 2.00
Acier inox 303
Non-Std
3,1487 € - 5,2478 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
12.8
14.0
Paroi mince
M10 x 1.50
Acier au carbone
Fine
5,7369 € - 9,5582 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
12.8
14.0
Paroi mince
M10 x 1.50
Acier inox 303
Fine
38,7831 € - 64,6351 € Demander le délai de livraison ici
Fine
30.0
32.0
Usage intensif
M22 x 1.50
Acier inox 303
Non-Std
50,9194 € - 84,8623 € Demander le délai de livraison ici
Fine
22.5
24.0
Usage intensif
M18 x 1.50
Acier inox 303
Fine
6,3585 € - 10,5976 € Demander le délai de livraison ici
Coarse
6.9
8.0
Usage intensif
M4 x 0.70
Acier inox 303
Coarse
  • sur 4
Insert taraudé 0.4 M8 x 1.25 Usage intensif Acier inox 303

20218010

Gamme de prix
19,524 € - 11,7185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Insert taraudé 14.0 M10 x 1.25 Paroi mince Acier inox 303

20217877

Gamme de prix
9,5582 € - 5,7369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Insert taraudé 12.0 M 8 x 1.00 Paroi mince Acier au carbone

20217976

Gamme de prix
5,1153 € - 3,0671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Insert taraudé 0.31 M6 x 1.00 Usage intensif Acier au carbone

20218065

Gamme de prix
7,724 € - 4,6364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Insert taraudé 0.87 M16 x 2.00 Usage intensif Acier au carbone

20218119

Gamme de prix
16,6097 € - 9,9658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Insert taraudé 16.0 M10 x 1.50 Usage intensif Acier au carbone

20217464

Gamme de prix
6,277 € - 3,7703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Insert taraudé 30.0 M20 x 2.50 Usage intensif Acier au carbone

20217501

Gamme de prix
26,2596 € - 15,7537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Insert taraudé 12.0 M 8 x 1.25 Paroi mince Acier au carbone

20217785

Gamme de prix
4,2899 € - 2,578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Insert taraudé 22.0 M16 x 2.00 Usage intensif Acier inox 303

20217686

Gamme de prix
21,0627 € - 12,6356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Insert taraudé 30.0 M20 x 2.50 Usage intensif Acier inox 303

20217716

Gamme de prix
47,5567 € - 28,532 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Insert taraudé 16.0 M10 x 1.50 Usage intensif Acier inox 303

20217631

Gamme de prix
15,2136 € - 9,1302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Insert taraudé 12.0 M8 x 1.00 Paroi mince Acier inox 303

20217860

Gamme de prix
8,3965 € - 5,0338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Insert taraudé 16.0 M12 x 1.75 Paroi mince Acier inox 303

20217853

Gamme de prix
14,4596 € - 8,6716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Insert taraudé 33.0 M24 x 3.00 Usage intensif Acier au carbone

20217891

Gamme de prix
42,6247 € - 25,5769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 3.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Insert taraudé 33.0 M24 x 2.00 Usage intensif Acier inox 303

20217754

Gamme de prix
80,7455 € - 48,4432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Insert taraudé 14.0 M10 x 1.50 Paroi mince Acier au carbone

20217792

Gamme de prix
5,2478 € - 3,1487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Insert taraudé 14.0 M10 x 1.50 Paroi mince Acier inox 303

20217846

Gamme de prix
9,5582 € - 5,7369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Paroi mince
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Insert taraudé 32.0 M22 x 1.50 Usage intensif Acier inox 303

20217730

Gamme de prix
64,6351 € - 38,7831 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M22 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    32.0
Insert taraudé 24.0 M18 x 1.50 Usage intensif Acier inox 303

20217709

Gamme de prix
84,8623 € - 50,9194 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M18 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    24.0
Insert taraudé 8.0 M4 x 0.70 Usage intensif Acier inox 303

20217587

Gamme de prix
10,5976 € - 6,3585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'insert
    Usage intensif
  • Int. d1 tol. 6H
    M4 x 0.70
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0