Menu  Rechercher

Insert taraudé 10.0 M 6 x 1.00 Paroi mince Acier au carbone

L'embout taraudé avec paroi mince remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans avoir besoin de perçage spécial. Il fournit une fixation sûre pour que l'embout ne bouge pas. Taille métrique fournie et fabrication en acier au carbone.
Article de code:

20217778

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 3,76 €
10 - 19 3,38 €
20 - 49 3,20 €
50 - 99 3,01 €
100 - 499 2,44 €
500 + 2,26 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,76 €

1 x 3,76 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'insert Paroi mince
Int. d1 tol. 6H M 6 x 1.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M10 x 1.25
E x t. thread type d2 Fine
l1 10.0
Inst tool ref W0520
Taille du foret d'installation 8.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 10.3
Inst. thread tap tol. 6H M10 x 1.25
Inst. thread depth min. 11.5
Removal drill size 7.5
Removal drill depth 4.8
Matière Acier au carbone
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter