Menu  Rechercher

Insert taraudé 16.0 M12 x 1.75 Paroi mince Acier au carbone

L'embout taraudé avec paroi mince remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans avoir besoin de perçage spécial. Il fournit une fixation sûre pour que l'embout ne bouge pas. Taille métrique fournie et fabrication en acier au carbone.
Article de code:

20217808

27 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 7,71 €
10 - 19 6,94 €
20 - 49 6,55 €
50 - 99 6,17 €
100 - 499 5,01 €
500 + 4,63 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

7,71 €

1 x 7,71 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'insert Paroi mince
Int. d1 tol. 6H M12 x 1.75
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M16 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 16.0
Inst tool ref W0560
Taille du foret d'installation 14.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 16.3
Inst. thread tap tol. 6H M16 x 1.50
Inst. thread depth min. 17.5
Removal drill size 13.5
Removal drill depth 4.8
Matière Acier au carbone
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter