Menu  Rechercher

Insert taraudé 8.0 M5 x 0.80 Paroi mince Acier inox 303

L'embout taraudé avec paroi mince remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans avoir besoin de perçage spécial. Il fournit une fixation sûre pour que l'embout ne bouge pas. Taille métrique fournie et fabrication en inox.
Article de code:

20217815

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 8,08 €
10 - 19 7,27 €
20 - 49 6,87 €
50 - 99 6,46 €
100 - 499 5,25 €
500 + 4,85 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

8,08 €

1 x 8,08 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'insert Paroi mince
Int. d1 tol. 6H M5 x 0.80
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M8 x 1.25
E x t. thread type d2 Coarse
l1 8.0
Inst tool ref W0510
Taille du foret d'installation 6.9
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 8.3
Inst. thread tap tol. 6H M8 x 1.25
Inst. thread depth min. 9.5
Removal drill size 5.5
Removal drill depth 4.0
Matière Acier inox 303
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter