20217860
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 8,24 € |
10 - 19 | 7,42 € |
20 - 49 | 7,00 € |
50 - 99 | 6,59 € |
100 - 499 | 5,36 € |
500 + | 4,94 € |
Type d'insert | Paroi mince |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M8 x 1.00 |
Int. thread type d1 | Fine |
E x t. d2 tol. 6g | M12 x 1.25 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 12.0 |
Inst tool ref | W0530 |
Taille du foret d'installation | 10.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 12.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M12 x 1.25 |
Inst. thread depth min. | 13.5 |
Removal drill size | 9.5 |
Removal drill depth | 4.8 |
Matière | Acier inox 303 |
Code produit | 8483608090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.