Menu  Rechercher

Insert taraudé 12.0 M 8 x 1.00 Paroi mince Acier au carbone

L'embout taraudé avec paroi mince remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans avoir besoin de perçage spécial. Il fournit une fixation sûre pour que l'embout ne bouge pas. Taille métrique fournie et fabrication en acier au carbone.
Référence Essentra :

20217976

Référence du fabricant:

20217976

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 5,1153 €
10 - 19 4,6058 €
20 - 49 4,3511 €
50 - 99 4,0963 €
100 - 499 3,3219 €
500 + 3,0671 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

5,12 €

1 x 5,1153 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'insert Paroi mince
Matière Acier au carbone
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter