Menu  Rechercher

Insert taraudé 14.0 M10 x 1.25 Paroi mince Acier au carbone

L'embout taraudé avec paroi mince remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans avoir besoin de perçage spécial. Il fournit une fixation sûre pour que l'embout ne bouge pas. Taille métrique fournie et fabrication en acier au carbone.
Article de code:

20217983

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 6,16 €
10 - 19 5,54 €
20 - 49 5,24 €
50 - 99 4,93 €
100 - 499 4,00 €
500 + 3,70 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

6,16 €

1 x 6,16 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'insert Paroi mince
Int. d1 tol. 6H M10 x 1.25
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M14 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 14.0
Inst tool ref W0550
Taille du foret d'installation 12.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 14.3
Inst. thread tap tol. 6H M14 x 1.50
Inst. thread depth min. 15.5
Removal drill size 11.5
Removal drill depth 4.8
Matière Acier au carbone
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter