Menu  Rechercher

Insert taraudé 0.4 M8 x 1.25 Usage intensif Acier inox 303

L'embout taraudé remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans perçage spécial et est utilisé dans les applications à usage intensif. Il fournit une fixation sûre. Taille métrique et impériale fournies et fabrication en inox.
Référence Essentra :

20218010

Référence du fabricant:

20218010

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 19,524 €
10 - 19 17,5675 €
20 - 49 16,5995 €
50 - 99 15,6212 €
100 - 499 12,6865 €
500 + 11,7185 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

19,52 €

1 x 19,524 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'insert Usage intensif
Matière Acier inox 303
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter