Menu  Rechercher

Insert taraudé 0.9 M16 x 2.00 Usage intensif Acier inox 303

L'embout taraudé remplace les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Il est facile à installer et à retirer sans perçage spécial et est utilisé dans les applications à usage intensif. Il fournit une fixation sûre. Taille métrique et impériale fournies et fabrication en inox.
Article de code:

20218058

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 36,12 €
10 - 19 32,51 €
20 - 49 30,70 €
50 - 99 28,90 €
100 - 499 23,48 €
500 + 21,67 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

36,12 €

1 x 36,12 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'insert Usage intensif
Int. d1 tol. 6H M16 x 2.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 1"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.9
Inst tool ref W0490
Taille du foret d'installation 15/16"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 1.02
Inst. thread tap tol. 2B 1"-12
Inst. thread depth min. 1.0
Removal drill size 27/32"
Removal drill depth 5/16"
Matière Acier inox 303
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter