Menu  Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
0,2338 € - 0,2596 € 5116 En stock
4.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,3988 € - 0,4203 € 1131 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € 62673 En stock
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,1951 € - 0,218 € 3981 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
10.0 mm
Femelle
0,2338 € - 0,2596 € 70603 En stock
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,2209 € - 0,2453 € 2496 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Femelle
0,218 € - 0,218 € 1500 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
5.0 mm
Femelle
0,3601 € - 0,3802 € 1996 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € 4704 En stock
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,3601 € - 0,3802 € 1012 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Femelle
0,4189 € - 0,4361 € 678 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
Femelle
0,4189 € - 0,4361 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € 455 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Femelle
0,3802 € - 0,4003 € 7958 En stock
4.0 mm
8.0 mm
45.0 mm
0,4591 € - 0,4835 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € 1892 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
9.0 mm
Femelle
0,2209 € - 0,2453 € 1389 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
18.0 mm
Femelle
0,2338 € - 0,2596 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Femelle
0,4189 € - 0,4361 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
45.0 mm
Femelle
  • sur 11
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm (L) Female Thread

10174432

Gamme de prix
0,2596 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
5116 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 40.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174470

Gamme de prix
0,4203 € - 0,3988 €

Niveaux de stock
1131 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm (L) Female Thread

10174517

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
62673 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm (L) M3 Female Thread

10174548

Gamme de prix
0,218 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
3981 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm (L) Female Thread

10174425

Gamme de prix
0,2596 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
70603 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174586

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
2496 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174623

Gamme de prix
0,218 € - 0,218 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm (L) M3 Female Thread

10174494

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174456

Gamme de prix
0,3802 € - 0,3601 €

Niveaux de stock
1996 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm (L) Female Thread

10035511

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
4704 En stock
Caractéristiques
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174463

Gamme de prix
0,3802 € - 0,3601 €

Niveaux de stock
1012 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 60.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10174760

Gamme de prix
0,4361 € - 0,4189 €

Niveaux de stock
678 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 60.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174661

Gamme de prix
0,4361 € - 0,4189 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10174692

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
455 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm (L) Female Thread

10174739

Gamme de prix
0,4003 € - 0,3802 €

Niveaux de stock
7958 En stock
Caractéristiques
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Female Thread
  • Couleur
    Noir
Support de verrouillage à encliqueter 55.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174500

Gamme de prix
0,4835 € - 0,4591 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 9.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174531

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
1892 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174579

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
1389 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174449

Gamme de prix
0,2596 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174487

Gamme de prix
0,4361 € - 0,4189 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet