Menu  Rechercher

Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 35.0 mm

Support mâle-femelle fileté en polyamide utilisé pour séparer des composants dans votre assemblage. La matière non conductrice offre une isolation de l'interférence électrique. Combinez-la avec notre sélection de rondelles, vis et écrous pour une solution complète.
Article de code:

305335059902

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,3444 €
500 - 999 1,0197 €
1000 + 0,8539 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

134,44 €

100 x 1,3444 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter