Menu  Rechercher

Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

Article de code:

552199

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,9257 €
1000 - 4999 0,6701 €
5000 + 0,5278 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

462,85 €

500 x 0,9257 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de fixation de trou A Fixation filetée
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter