Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 31.8 mm PA UL94 V-0 Naturel

Ce support de carte de circuit imprimé à goujon dispose d'un corps nervuré et d'un filetage sur la partie inférieure prêt à l'emploi, pour la fixation à l'aide d'un écrou sur une carte de base ou un panneau. Sa partie supérieure est dotée d'un nez à baïonnette qui permet la fixation d'une carte de circuit imprimé. Elle est fabriquée dans une matière classée UL94 V-0.
Article de code:

CBS-TM-20-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,0614 €
10000 + 0,057 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

61,40 €

1000 x 0,0614 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø trou 4.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 10.2 mm
Type de fixation de trou A Fixation sans verrouillage
Type de fixation de trou B Fixation mâle
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter