Menu  Rechercher

Support à visser 10.0 mm M3 Fixation à filetage femelle

Threaded circuit board support made from Black UL rated Nylon.
Référence Essentra :

10562314

Référence du fabricant:

TCBN-T1-M3-6-10

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2027 €
5000 - 9999 0,192 €
10000 + 0,1827 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

101,35 €

500 x 0,2027 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø trou 4.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 9.5 mm
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à filetage femelle
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter