Menu  Rechercher

Entretoise à visser 25.4 mm (L) #6 Fixation à filetage femelle

Ce support de nez à baïonnette a un corps renforcé et est fixé avec une vis auto-taraudeuse de 3,5 mm. Cet article est fabriqué dans une matière classée UL94 V-0.
Article de code:

TCBS-16-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1702 €
5000 - 9999 0,1531 €
10000 + 0,1378 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

170,20 €

1000 x 0,1702 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø trou 4.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 10.2 mm
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à filetage femelle
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Caractéristiques spéciales Vis auto-taraudeuse
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter