Menu  Rechercher

Entretoise à visser 3.6 mm PA

Self-tapping Circuit Board Support made from Natural Nylon.
Référence Essentra :

10113332

Référence du fabricant:

TCBSD-8M-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0629 €
5000 + 0,0566 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

62,90 €

1000 x 0,0629 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø trou 6.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 3.6 mm
Type de fixation de trou A Fixation à baïonnette avec verrouillage
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter