Menu  Rechercher

Entretoise à visser 3.2 mm 3.1 mm PA

Référence Essentra :

10370230

Référence du fabricant:

306301000002

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,0934 €
1000 + 0,0841 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

9,34 €

100 x 0,0934 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à trou
Forme Non Stacking
Diamètre du corps 6.4 mm
Diamètre intérieur 3.2 mm
Longueur entretoise 3.1 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter