Menu  Rechercher

Entretoise à visser 2.7 mm 3.2 mm PA

Référence Essentra :

10370247

Référence du fabricant:

306302000002

495 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,079 €
1000 + 0,0711 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

7,90 €

100 x 0,079 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à trou
Forme Non-empilable
Diamètre du corps 5.5 mm
Diamètre intérieur 2.7 mm
Longueur entretoise 3.2 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter