Menu  Rechercher

Entretoise à visser 3.2 mm 4.3 mm PA

Référence Essentra :

10370278

Référence du fabricant:

306403000002

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,0957 €
1000 + 0,0861 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

9,57 €

100 x 0,0957 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à trou
Forme Non-empilable
Diamètre du corps 6.6 mm
Diamètre intérieur 3.2 mm
Longueur entretoise 4.3 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter