Menu  Rechercher

Entretoise à visser 3.1 mm 5.0 mm PA

Cette entretoise auto-bloquante fournit une isolation pour une vis utilisée pour fixer un circuit intégré à un panneau. L'entretoise se clipse dans le circuit imprimé et la vis passe alors à travers et est fixée avec un écrou. Cette entretoise est fabriquée avec une matière classée UL94-V2
Référence Essentra :

10381687

Référence du fabricant:

468731

13500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,2801 €
1000 - 1999 0,2675 €
2000 + 0,2407 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

28,01 €

100 x 0,2801 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à trou
Forme Non-empilable
Diamètre du corps 6.4 mm
Diamètre intérieur 3.1 mm
Longueur entretoise 5.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter