Menu  Rechercher

Entretoise à visser 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

Cette entretoise auto-bloquante fournit une isolation pour une vis utilisée pour fixer un circuit intégré à un panneau. L'entretoise se clipse dans le circuit imprimé et la vis passe alors à travers et est fixée avec un écrou. Cette entretoise est fabriquée avec une matière classée UL94 V-2
Article de code:

SRS8-10-01

90 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1478 €
5000 - 9999 0,1361 €
10000 - 19999 0,1287 €
20000 + 0,1215 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

147,80 €

1000 x 0,1478 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à trou
Forme Non-empilable
Diamètre du corps 7.1 mm
Diamètre intérieur 4.3 mm
Longueur entretoise 15.9 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter