Menu  Rechercher

Entretoise à visser 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

Cette entretoise auto-bloquante empilable est parfaite pour soutenir, isoler et cacher les vis. Cet article est fabriqué dans une matière classée UL94 V-2
Référence Essentra :

10028759

Référence du fabricant:

SSRS8-5-01

618 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0353 €
5000 + 0,0317 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

35,30 €

1000 x 0,0353 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à trou
Forme Stacking
Diamètre du corps 7.9 mm
Diamètre intérieur 4.3 mm
Longueur entretoise 7.9 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter