Ces entretoises sont utilisées pour combler des écarts dans des applications où le réglage de la hauteur est insuffisant. Elles offrent le dégagement et l'alignement appropriés aux composants qui peuvent ne pas être complètement perpendiculaires ou parallèles.
Elles créent un écart ou une distance en améliorant les performances, la fiabilité et la durée de vie de l'application. Elles contribuent à une répartition égale des charges et des pressions, en réduisant la possibilité de concentrations de contraintes ou d'usure prématurée et sont essentielles dans les applications impliquant des vibrations ou un mouvement.
Elles sont faciles à installer et sont fréquemment utilisées dans les applications à charges lourdes comme l'automobile, les machines industrielles et les dispositifs électriques.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | h | Pour boulon | d1 | Matière | d2 | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,90 € - 7,8666 € | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
M6
|
6.6
|
Acier
|
25.0
|
||
10,19 € - 14,5615 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M24
|
26.0
|
Acier inoxydable
|
58.0
|
||
7,5507 € - 10,781 € | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
M6
|
6.6
|
Acier inoxydable
|
25.0
|
||
7,9176 € - 11,3109 € | Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
M10
|
11.0
|
Acier inoxydable
|
32.0
|
||
20,3188 € - 29,0211 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M30
|
33.0
|
Acier inoxydable
|
70.0
|
||
43,5214 € - 62,1793 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
M48
|
52.0
|
Acier inoxydable
|
105.0
|
||
8,5494 € - 11,4026 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
M16
|
17.5
|
Acier inoxydable
|
45.0
|
||
24,9553 € - 35,6548 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
M36
|
39.0
|
Acier inoxydable
|
80.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer