Menu  Rechercher

Entretoise M48 52.0 105.0 16.0 Acier inoxydable

Cette entretoise est utilisée entre des composants pour donner le dégagement, l'alignement et le réglage approprié. Elle aligne des composants qui ne sont pas complètement perpendiculaires ou parallèles, prévenant une contrainte ou une usure prématurée. Utilisée pour les charges lourdes et avec une taille de filetage M80.
Référence Essentra :

20202132

Référence du fabricant:

20202132

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 62,1793 €
5 - 19 55,9634 €
20 - 39 49,7475 €
40 + 43,5214 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

62,18 €

1 x 62,1793 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M48
d1 52.0
d2 105.0
h 16.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter