Menu  Rechercher

Entretoises - Encliquetable deux pattes, à ressort

En cours de production

Ces supports uniques font office de ressort. Le composant se fléchit et peut fournir un support continu pour la carte de circuit imprimé.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Type de fixation de trou B Type de fixation de trou A Longueur entretoise Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Snap Lock
Snap Lock
15.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Acétal UL94 HB Naturel

10001394


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Snap Lock
  • Diamètre du corps
    15.4 mm