Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Acétal UL94 HB Naturel

This acetal spacer has a built in spring system that provides cushioning for boards that require some movement. This protects the board from excessive bending that could damage components.
Code article:

CBSP-1

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,4836 €
5000 + 0,4435 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

483,60 €

1000 x 0,4836 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Acétal
Type de fixation de trou A Fixation à deux broches avec verrouillage
Type de fixation de trou B Fixation à deux broches avec verrouillage
Diamètre du corps 15.4 mm
Diamètre trou A 4.8 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.6 mm
Longueur entretoise 15.9 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Standard RoHS
Standard Réglementation REACH
Standard RMS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter