Menu  Rechercher

Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

Cette colonnette autotaraudeuse mâle-femelle simplifie l'installation par un filetage droit dans les panneaux sans nécessiter d'écrous ou de rondelles.
Article de code:

1259871

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,5483 €
1000 + 0,5043 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

54,83 €

100 x 0,5483 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Nickelé
Matière complète Laiton
Forme d'entretoise Hexagonal
Type de filetage Self-Tapping;Metric
Compatible Thread Sizes (All) M3
Distance à plat 5.5 mm
Longueur du filetage interne 7.0 mm
Longueur entretoise 20.0 mm
Longueur filetage 6.0 mm
Code produit 7415330000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter