Menu  Rechercher

Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 15.0 mm

Support mâle-femelle fileté en polyamide utilisé pour séparer des composants dans votre assemblage. La matière non conductrice offre une isolation de l'interférence électrique. Combinez-la avec notre sélection de rondelles, vis et écrous pour une solution complète.
Article de code:

HNSM2-15-5-1-V0

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,3172 €
5000 + 0,3095 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

158,60 €

500 x 0,3172 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Marron
Matière complète Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
Forme d'entretoise Hexagonal
Type de filetage Métrique
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter