Ces entretoises LED sont disponibles dans trois styles différents pour pouvoir recevoir les deux types de LED : T-1 et T-1 3/4. Elles permettent de contrôler la hauteur, tout en assurant la stabilité et la rétention des câbles. Elles sont dotées d'une fonctionnalité de retenue automatique à des fins d'insertion automatique et de pré-assemblage
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de LED compatibles (tous) | Diamètre total | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0503 € - 0,069 € | Demander le délai de livraison ici |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,042 € - 0,0467 € | 1001 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0508 € - 0,0565 € | Demander le délai de livraison ici |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 3000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 0,0634 € - 0,087 € | 2017 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 10334 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 2000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 599 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 2011 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,1166 € | Demander le délai de livraison ici |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | Demander le délai de livraison ici |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 1000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0536 € - 0,0736 € | 1000 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10109625 | 0,0428 € - 0,0476 € | 51 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 0,079 € - 0,1084 € | 1967 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 2000 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,031 € - 0,0345 € | Demander le délai de livraison ici |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0731 € - 0,1002 € | 32448 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,082 € - 0,1123 € | 491 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer