Menu  Rechercher

Entretoise LED 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

Entretoise à corps rond solide pour LED 5 mm (T1 3/4). Fournit une isolation aux bornes et protège contre le pliage.
Article de code:

LEDM-1-29

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1287 €
5000 - 9999 0,1187 €
10000 - 19999 0,1125 €
20000 + 0,1063 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

128,70 €

1000 x 0,1287 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Forme Rond
Diamètre total 5.1 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Forme 1
Longueur entretoise 29.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter