Menu  Rechercher

Entretoise LED 6.5 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

Entretoise à corps rond solide pour LED 5 mm (T1 3/4). Fournit une isolation aux bornes et protège contre le pliage.
Article de code:

LEDM-3-27

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1316 €
5000 - 9999 0,1214 €
10000 - 19999 0,1152 €
20000 + 0,1088 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

131,60 €

1000 x 0,1316 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Forme Rond
Diamètre total 6.5 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Forme 3
Longueur entretoise 27.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter