Menu  Rechercher

Entretoise LED 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Noir

Entretoise à corps rond solide pour LED 3 mm (T1). Fournit une isolation aux bornes et protège contre le pliage.
Référence Essentra :

10110041

Référence du fabricant:

LEDS1-3-26

214000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0213 €
5000 + 0,0192 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

21,30 €

1000 x 0,0213 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme Rond
Diamètre total 4.0 mm
Hauteur totale 4.8 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter