Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.
Séries: SRLEDS1E
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Type de LED compatible | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0581 € - 0,0886 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0505 € - 0,0771 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0505 € - 0,0771 € | 810 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0581 € - 0,0886 € | 15000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0581 € - 0,0886 € | 1000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0581 € - 0,0886 € | 5998 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,0581 € - 0,0886 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0729 € - 0,10 € | 214959 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1153 € - 0,1395 € | 2000 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0805 € - 0,1106 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2404 € - 0,2749 € | 2849 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,2404 € - 0,2749 € | 16452 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,268 € - 0,3067 € | 2049 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
0,2957 € - 0,3205 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
0,2957 € - 0,3205 € | 970 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
0,3122 € - 0,3385 € | 1000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
0,2293 € - 0,2293 € | 2830 En stock |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1741 € - 0,1741 € | 1000 En stock |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2625 € - 0,2984 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0581 € - 0,0886 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.