Menu  Rechercher

Entretoise LED 3.6 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

Entretoise à corps nervuré pour LED 3 mm (T1). Fournit une isolation aux bornes et protège contre le pliage.
Article de code:

LEDS1E-3-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0886 €
5000 - 9999 0,0798 €
10000 - 19999 0,0718 €
20000 - 29999 0,0646 €
30000 + 0,0581 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

88,60 €

1000 x 0,0886 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme Rond
Diamètre total 3.6 mm
Hauteur totale 4.8 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter