Menu  Rechercher

Entretoise LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

Entretoise à corps nervuré pour LED 5 mm (T1 3/4). Fournit une isolation aux bornes et protège contre le pliage.
Référence Essentra :

10110300

Référence du fabricant:

LEDS2E-14-01

6000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0342 €
5000 + 0,0307 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

34,20 €

1000 x 0,0342 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme Rond
Type de LED compatibles (tous) T-1 3/4,5,0 mm
Diamètre total 6.0 mm
Hauteur totale 22.2 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter