Menu  Rechercher

Entretoise LED 5.1 mm 8.1 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

Entretoise à corps rond solide pour LED 5 mm (T1 3/4). Fournit une isolation aux bornes et protège contre le pliage.
Article de code:

LEDS2M-320-01

3000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3067 €
5000 - 9999 0,2832 €
10000 + 0,268 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

306,70 €

1000 x 0,3067 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme Rond
Diamètre total 5.1 mm
Hauteur totale 8.1 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter