Menu  Rechercher

Entretoise LED 5.1 mm 11.4 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

Entretoise à corps rond solide pour LED 5 mm (T1 3/4). Fournit une isolation aux bornes et protège contre le pliage.
Référence Essentra :

10110584

Référence du fabricant:

LEDS2M-450-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Forme Rond
Diamètre total 5.1 mm
Hauteur totale 11.4 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter