Menu  Rechercher

Entretoise LED 6.4 mm PVC UL94 V-0 Noir

Square spacer for 5mm (T1 3/4) LED. Protects against unwanted bends and can be installed vertically or horizontally.
Article de code:

SQLEDS2-4-26

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2984 €
5000 - 9999 0,2749 €
10000 + 0,2625 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

298,40 €

1000 x 0,2984 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme Carré
Hauteur totale 6.4 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter