Menu  Rechercher

Entretoise 19.0 16.0 7.0 Acier inoxydable

La fixation One-Touch avec bridage à billes est idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées. Elle intègre un poussoir à ressort qui enclenche une série de paliers à billes lorsque la fixation est insérée dans le trou. Fabriquée en inox.
Référence Essentra :

20190729

Référence du fabricant:

20190729

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 3,0671 €
10 - 19 2,7604 €
20 - 49 2,6071 €
50 - 99 2,4537 €
100 + 2,3003 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,07 €

1 x 3,0671 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 19.0
d2 16.0
Poids g 4.0
Matière Acier inoxydable
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter