Menu  Rechercher

Entretoises pour fixation One-Touch

En cours de production

Les entretoises sont conçues pour être utilisées avec des fixations One-Touch. Elles adaptent la longueur de filetage de la fixation One-Touch à différentes longueurs de filetage sur les panneaux d'installation d'épaisseurs variables.

Cela permet aux composants de bouger et diminue la force requise pour enclencher la fixation. Cela peut aussi offrir une protection ou une isolation entre des pièces qui peuvent entrer en contact pendant le fonctionnement, empêchant tout dommage, abrasion ou conductivité électrique.

Elles sont faciles à installer et à retirer grâce à leur forme cylindrique et servent d'amortissement des vibrations. Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, les systèmes électroniques, les machines et la construction.

  • Adapte la longueur de filetage de la fixation One-Touch à différentes longueurs de filetage sur les panneaux d'installation d'épaisseurs variables.
  • Offrent une protection ou une isolation entre des pièces qui peuvent entrer en contact pendant le fonctionnement, empêchant tout dommage, abrasion ou conductivité électrique.
  • Utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, les systèmes électroniques, les machines et la construction.
Matière: Acier inoxydable Séries: SR33926

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h1 Pour épaisseur Ajouter au panier
2,2575 € - 3,01 € Demander le délai de livraison ici
5.0
5.0
2,2575 € - 3,01 € Demander le délai de livraison ici
7.0
3.0
2,2575 € - 3,01 € Demander le délai de livraison ici
4.0
6.0
2,2575 € - 3,01 € Demander le délai de livraison ici
6.0
4.0
Entretoise 19.0 16.0 5.0 Acier inoxydable

20190552

Gamme de prix
3,01 € - 2,2575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour épaisseur
    5.0
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • h1
    5.0
  • Poids g
    3.0
Entretoise 19.0 16.0 7.0 Acier inoxydable

20190729

Gamme de prix
3,01 € - 2,2575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour épaisseur
    3.0
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • h1
    7.0
  • Poids g
    4.0
Entretoise 19.0 16.0 4.0 Acier inoxydable

20190705

Gamme de prix
3,01 € - 2,2575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour épaisseur
    6.0
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • h1
    4.0
  • Poids g
    2.5
Entretoise 19.0 16.0 6.0 Acier inoxydable

20190712

Gamme de prix
3,01 € - 2,2575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour épaisseur
    4.0
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Poids g
    3.5