Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

Ce support circuit imprimé double à enfoncer sans verrouillage possède un corps nervuré et est conçu pour être inséré dans deux trous borgnes. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-0.
Code article:

BHDF-18M-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1409 €
5000 - 9999 0,138 €
10000 + 0,1352 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

140,90 €

1000 x 0,1409 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation sapin
Type de fixation de trou B Fixation sapin
Diamètre trou A 7.9 mm
Diamètre trou B 7.9 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 8.7 mm
Longueur entretoise 18.0 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter