Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

Ce support circuit imprimé clipsable est conçu pour glisser dans un trou de serrure. Cela assure une fixation sûre, mais permet également de retirer facilement la carte si nécessaire. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94-V2
Article de code:

KSLSP2-3-01

3000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2155 €
5000 - 9999 0,1989 €
10000 + 0,1893 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

215,50 €

1000 x 0,2155 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à deux broches avec verrouillage
Type de fixation de trou B Connecteur trou de serrure
Caractéristiques spéciales Montage trou de serrure
Hauteur de tête de verrouillage A 4.0 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 2.4 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.6 mm
Longueur entretoise 4.8 mm
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Standard RoHS
Standard Réglementation REACH
Standard UL

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter