Ces entretoises sont conçues pour être fixées dans une découpe en forme de trou de serrure. Cela permet un démontage facile. Elles sont disponibles en deux versions : nez de baïonnette ou deux pièces clipsables.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Indice d'inflammabilité de la matière | Diamètre trou A | Diamètre trou B | Épaisseur panneau Plage A | Épaisseur panneau Plage B | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0692 € - 0,0769 € | 1132 En stock |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,173 € | 276598 En stock |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0689 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0658 € - 0,0731 € | 11000 En stock |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,074 € | 2995 En stock |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1366 € - 0,1518 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0771 € - 0,0857 € | 158 En stock |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0689 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0743 € - 0,0826 € | 33000 En stock |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,0781 € | 3000 En stock |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1258 € - 0,1398 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,0764 € - 0,0849 € | 850 En stock |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer