Menu  Rechercher

Ressort de traction 6.1 mm 1.73 Nmm Acier au carbone

This extension spring is made from carbon steel with a length of 22.35 mm an outside diameter of 6.1 mm and 1.73 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Article de code:

1217390

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 1,9492 €
150 - 299 1,8515 €
300 + 1,7824 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

58,48 €

30 x 1,9492 €

Informations utiles

Documents