Menu  Rechercher

Ressort de traction 10.6 mm 1.47 Nmm Acier au carbone

This extension spring is made from carbon steel with a length of 34.8 mm an outside diameter of 10.67 mm and 1.47 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Article de code:

1217409

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 2,045 €
150 - 299 1,9483 €
300 + 1,8792 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

61,35 €

30 x 2,045 €

Informations utiles

Documents