Menu  Rechercher

Ressort de traction 12.7 mm 0.12 Nmm Acier au carbone

This extension spring is made from carbon steel with a length of 63.5 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.12 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Article de code:

1217434

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 2,0588 €
150 - 299 1,9483 €
300 + 1,893 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

61,76 €

30 x 2,0588 €

Informations utiles

Documents