Menu  Rechercher

Ressort de traction 12.7 mm 8.21 Nmm Acier au carbone

This extension spring is made from carbon steel with a length of 31.75 mm an outside diameter of 12.7 mm and 8.21 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Article de code:

1217441

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 2,1555 €
150 - 299 2,0588 €
300 + 1,9897 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

64,67 €

30 x 2,1555 €

Informations utiles

Documents