Menu  Rechercher

Ressort de traction 19.1 mm 2.73 Nmm Acier au carbone

This extension spring is made from carbon steel with a length of 69.85 mm an outside diameter of 19.05 mm and 2.73 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Article de code:

1217457

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 3,6064 €
150 - 299 3,4129 €
300 + 3,33 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

108,19 €

30 x 3,6064 €

Informations utiles

Documents