Menu  Rechercher

Ressort de traction 6.1 mm 3.32 Nmm Acier inoxydable

This extension spring is made from stainless steel with a length of 15.75 mm an outside diameter of 6.1 mm and 3.32 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Article de code:

1217487

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 2,3352 €
150 - 299 2,197 €
300 + 2,1417 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

70,06 €

30 x 2,3352 €

Informations utiles

Documents