Menu  Rechercher

Ressort de traction 12.7 mm 1.34 Nmm Acier inoxydable

This extension spring is made from stainless steel with a length of 69.85 mm an outside diameter of 12.7 mm and 1.34 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Article de code:

1217547

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 3,1642 €
150 - 299 2,9984 €
300 + 2,9017 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

94,93 €

30 x 3,1642 €

Informations utiles

Documents